Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Εξοπλισμένο με μπουτόν δοκιμής, που χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της ενεργοποίησης της λειτουργίας ρεύματος διαρροής.

DX3 Legrand

Εξοπλισμένο με μπουτόν δοκιμής, που χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της ενεργοποίησης της λειτουργίας ρεύματος διαρροής.

ΚΩΔ. 411967 EAN. 3414972087940

Προστατεύει τα άτομα από άμεσες και έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Παρέχει προστασία έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς λόγω σφάλματος γείωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης

Εγγύηση 2 χρόνια
867,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of poles 4
Rated voltage 400 V
Rated current 63 A
Rated fault current 0.03 A
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4000 kV
Mounting method DIN rail
Leakage current type B
Selective protection No
Short-time delayed tripping Yes
Short-circuit breaking capacity (Icw) 10 kA
Surge current capacity 3 kA
Voltage type AC
With interlocking device Yes
Frequency 50 Hz
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP20
Width in number of modular spacings 4
Built-in depth 44 mm
Ambient temperature during operating -25-60 °C
Pollution degree 2
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-35 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-50 mm²
RAL-number (similar) 7035
Explosion-proof No
Width 71.2 mm
Height 83 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 340-440 V
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Colour Grey
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE12794BA.pdf pdf (1.79 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03454EN-03.pdf pdf (0.41 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2939 (0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
CEBEC-22311 (4.98 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002587 (0.27 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40055025 (0.34 Mo)