Eξαρτήματα στήριξης υλικών για πίνακες XL³ 400
XL³ 400
Legrand
Eξαρτήματα στήριξης υλικών για πίνακες XL³ 400
ΚΩΔ. 020091
EAN.
3245060200916
Eξαρτήματα στήριξης υλικών για πίνακες XL³ 400- Εξάγωνη βίδα μετρικού ολικού σπειρώματος με σταυρό στο κεφάλι διαμέτρου M6
Εγγύηση 2 χρόνια
0,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 8.8 (steel) |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Head form | Hexagon |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Screwing system | Other |
Depth | 14 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ