![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης τοίχου (4) για πίνακες PLEXO 3
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Εξαρτήματα στήριξης τοίχου (4) για πίνακες PLEXO 3
ΚΩΔ. 001969
EAN.
3245060019693
Σετ εξαρτήματα στήριξης τοίχου (4) για πίνακες PLEXO 3 και P17 συνδυασμένων μονάδων
Εγγύηση 2 χρόνια
14,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 85 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ