![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026239-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Βάση στήριξης DPX-IS 250 σε ράγα
DPX-IS
Legrand
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Βάση στήριξης DPX-IS 250 σε ράγα
ΚΩΔ. 026239
EAN.
3245060262396
Πλάτες Στήριξης και Μετώπες- Βάση στήριξης για XL³ 400 / 4000 Βάση στήριξης DPX-IS 250 σε ράγα
Εγγύηση 2 χρόνια
33,38 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 130.75 mm |
---|---|
Width | 99 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ