Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξαρτήματα για πίνακες XL³ 125 . Βάσεις επίτοιχης στήριξης

PRACTIBOX S Legrand

Εξαρτήματα για πίνακες XL³ 125 . Βάσεις επίτοιχης στήριξης

ΚΩΔ. 401856 EAN. 3245064018562

Εξαρτήματα για πίνακες- Βάσεις επίτοιχης στήριξης 4 βάσεις για την επίτοιχη στήριξη πίνακα XL³ 125 .

Εγγύηση 2 χρόνια
14,03 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type of accessory/spare part Fastening parts/-set
Accessory Yes
Spare part No
Material Plastic
Width 30 mm
Height 62.8 mm
Depth 9.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -15-40 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE03060AA.pdf pdf (0.2 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-675993 (2.25 Mo)