![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001490-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα για πίνακες Nedbox - Σετ γυψοσανίδας
NEDBOX
Legrand
Εξαρτήματα για πίνακες Nedbox - Σετ γυψοσανίδας
ΚΩΔ. 001490
EAN.
3245060014902
Σετ γυψοσανίδας. Κατάλληλο για χρήση για την τοποθέτηση του πίνακα Nedbox 12 έως 56 στοιχείων σε γυψοσανίδα
Εγγύηση 2 χρόνια
9,69 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 37 mm |
Height | 10 mm |
---|---|
Depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ