Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Eξαρτήματα για μηχανισμούς TX 3 και DX 3 - Kτένες

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Legrand

Eξαρτήματα για μηχανισμούς TX 3 και DX 3 - Kτένες

ΚΩΔ. 404919 EAN. 3245064049191

Κτένες Γεφύρωσης Διχαλωτές Τετραπολική. Αρ.στοιχείων : 12. Περιλαμβάνεται το ακραίο κάλυμμα.

Εγγύηση 2 χρόνια
25,85 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of phases 3
Number of poles 4
Suitable for number of devices 3
Module width 71.2 mm
Cross section 10 mm²
Length 214 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 12
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Fork
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.2 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal

Έντυπα

2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου