Εξαρτήματα για χωνευτούς κι επίτοιχους πίνακες XL³ 160
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Εξαρτήματα για χωνευτούς κι επίτοιχους πίνακες XL³ 160
ΚΩΔ. 001665
EAN.
3245060016654
Εξάρτημα μετώπης Κάλυμμα κενών θέσεων ράγας 18 στοιχείων διαιρετό ανά 1 ή 1/2 στοιχείο Για μεταλλικές ή πλαστικές μετώπες
Εγγύηση 2 χρόνια
4,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Depth | 12.3 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Width | 323.5 mm |
Width in number of modular spacings | 18 |
---|---|
Height | 58.3 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
5 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ