![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005790_pw_92138.jpg)
Εξαρτήματα ασφαλειοαποζευκτών με ενδεικτική λυχνία τήξης ασφαλειών
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
Legrand
Εξαρτήματα ασφαλειοαποζευκτών με ενδεικτική λυχνία τήξης ασφαλειών
ΚΩΔ. 005790
EAN.
3245060057909
Εξαρτήματα ασφαλειοαποζευκτών -Ενδεικτική λυχνία τήξης ασφαλειών κατάλληλη για χρήση με τους ασφαλειοαποζεύκτες 10x38
Εγγύηση 2 χρόνια
5,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp voltage | 250-400 V |
---|---|
Socket | Other |
Technology | Other |
Lamp shape | Round/globe |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | White |
Diameter | 6.35 mm |
Total length | 28 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ