Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξαρτήματα - Αντάπτορας για Μηχανισμούς Mosaic- white

VALENA LIFE Legrand

Εξαρτήματα - Αντάπτορας για Μηχανισμούς Mosaic- white

ΚΩΔ. 752144 EAN. 3414970455567

Valena Life™ IN'MATIC - Εξαρτήματα Εξάρτημα προσαρμογής για μηχανισμούς Mosaic -Για τη τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic 2 στοιχείων. - white Valena Life

Εγγύηση 2 χρόνια
12,34 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 74.7 mm
Device height 74.7 mm
Device depth 37 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Antimicrobial treatment No

Έντυπα

2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
752144_AllCATPart.stp ifc (14.04 Mo)
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410 (0.87 Mo)
Πιστοποιητικό