![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752344-LEGRAND-1000.jpg)
Εξαρτήματα - Αντάπτορας για Μηχανισμούς Mosaic- aluminium
VALENA LIFE
Legrand
Εξαρτήματα - Αντάπτορας για Μηχανισμούς Mosaic- aluminium
ΚΩΔ. 752344
EAN.
3414970455581
Valena Life™ IN'MATIC - Εξαρτήματα Εξάρτημα προσαρμογής για μηχανισμούς Mosaic -Για τη τοποθέτηση μηχανισμών Mosaic 2 στοιχείων. - Aluminium Valena Life
Εγγύηση 2 χρόνια
15,49 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 37 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ