Εξάρτημα Viking™ 3- Υποδοχή οργάνων σε κλέμμα 5-6-8ΜΜ
VIKING
Legrand
Εξάρτημα Viking™ 3- Υποδοχή οργάνων σε κλέμμα 5-6-8ΜΜ
ΚΩΔ. 037527
EAN.
3245060375270
Υποδοχή ακροδεκτών οργάνων για κλέμμες Πλάτος κλέμμας : 5 - 6 - 8 mm. Για φις διαμέτρου 4 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
4,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Connection type | Other |
---|---|
Number of poles | 1 |
Pin diameter | 4 mm |
With connection cable | No |
Tackable | No |
---|---|
Interlockable | No |
Colour | Grey |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ