Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξάρτημα Viking™ 3 - διαχωριστικό κλέμμας πλάτους 5-6-8-10mm

VIKING Legrand

Εξάρτημα Viking™ 3 - διαχωριστικό κλέμμας πλάτους 5-6-8-10mm

ΚΩΔ. 037560 EAN. 3245060375607

Μονωτικό χώρισμα Viking. -Για κλέμμες πλάτους 5-6-8-10 mm Χρώμα : γκρι

Εγγύηση 2 χρόνια
1,06 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
037560.dwg dwg (0.04 Mo)