![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Εξάρτημα σύνδεσης για πίνακες PLEXO³
PLEXO ΠΙΝΑΚΑΣ
Legrand
Εξάρτημα σύνδεσης για πίνακες PLEXO³
ΚΩΔ. 001967
EAN.
3245060019679
Επιτρέπει τη διέλευση των καλωδίων οριζόντια ή κάθετα ανάμεσα σε 2 ντουλάπια ή χιτώνια πολλαπλών λειτουργιών διατηρώντας παράλληλα την προστασία IP 65
Εγγύηση 2 χρόνια
20,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Adaptation for wiring systems |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 42 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ