Εξάρτημα στήριξης πολύπριζου σε γραφείο
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Legrand
Εξάρτημα στήριξης πολύπριζου σε γραφείο
ΚΩΔ. 054699
EAN.
3414970716118
Εξάρτημα στήριξης πολύπριζου σε γραφείο
Εγγύηση 2 χρόνια
17,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of fastening | Clamping |
---|---|
Connection type construction part | Other |
Thread size (metric) | 0 |
Suitable for flange thickness | 6-40 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | Yes |
---|---|
Hinge adjustable | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Coated |
Breaking load | 0 N |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ