Eξάρτημα στήριξης κλεμμών 12X2 mm- μήκους 1m
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Eξάρτημα στήριξης κλεμμών 12X2 mm- μήκους 1m
ΚΩΔ. 004819
EAN.
3245060048198
Eξάρτημα στήριξης κλεμμών 12X2 mm- μήκους 1m
Εγγύηση 2 χρόνια
13,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 100 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 2 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ