Εξάρτημα στήριξης για χωνευτή τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.για την οθόνη HOMETOUCH 7 αρ. κατ. 3488 και αρ. κατ. 3488W
MY HOME UP
Bticino
Εξάρτημα στήριξης για χωνευτή τοποθέτηση σε γυψοσανίδα.για την οθόνη HOMETOUCH 7 αρ. κατ. 3488 και αρ. κατ. 3488W
ΚΩΔ. 3487AP
EAN.
8005543630617
Εξάρτημα στήριξης για χωνευτή τοποθέτηση σε γυψοσανίδα. για την οθόνη HOMETOUCH 7 αρ. κατ. 3488 και αρ. κατ. 3488W
Εγγύηση 2 χρόνια
43,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | Mounting plate |
Length | 136 mm |
Width | 185 mm |
Depth | 50-50 mm |
Inner depth | 50 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
Housing feed-through by break-out opening | No |
Housing feed-through by seal membrane | No |
Housing feed-through by nozzle | No |
Housing feed-through by step membrane | No |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Pipe locking optional | No |
Inlet from the rear | No |
---|---|
Number of inlets | 1 |
Material | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
Cover model | None |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | Yes |
Number of poles of the clamp | 2 |
Clamp position fixed | Yes |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Vertical fixing center distance | 1600-1650 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ