![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603856-WEB-R.jpg)
Εξάρτημα Normaclip απευθείας στήριξης Mosaic™ μαύρο
MINI ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON
Legrand
Εξάρτημα Normaclip απευθείας στήριξης Mosaic™ μαύρο
ΚΩΔ. 603856
EAN.
3414971996991
Μini Κολώνες Αλουμινίου Snap-On - Εξάρτημα Normaclip Για μηχανισμούς Mosaic στο κανάλι DLP-S snap-on. Με σύστημα αντοχής στην ολίσθηση και στο τράβηγμα για άψογη προσαρμογή των μηχανισμών.
Εγγύηση 2 χρόνια
1,92 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9017 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 45 mm |
Height | 23 mm |
Depth | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ