![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080067-LEGRAND.jpg)
Εξαρτήμα κοπής για κουτιά Batibox™ , τρυπάνι για κουτιά 1-4 θέσεις
ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX
Legrand
Εξαρτήμα κοπής για κουτιά Batibox™ , τρυπάνι για κουτιά 1-4 θέσεις
ΚΩΔ. 080067
EAN.
3245060800673
Εξάρτημα κοπής για κουτιά Batibox™, τρυπάνι τύπου 'ποτήρι' Για κουτιά από 1 μέχρι 4 θέσεις διαμέτρου 67mm
Εγγύηση 2 χρόνια
72,97 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Diameter | 67 mm |
---|---|
Cutting depth | 51 mm |
Centre drill diameter | 6.35 mm |
Hole edge core drill | No |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | Yes |
Suitable for aluminium | No |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Suitable for steel | No |
Holding system | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ