![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20191023_281545_1.jpg)
Εξάρτημα για ουδέτερο και γείωση πίνακα 36 στοιχείων
XL3S
Legrand
Εξάρτημα για ουδέτερο και γείωση πίνακα 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 339757
EAN.
3414971090590
Πρόσθετο εξάρτημα για ουδετερο και γείωση πίνακα 36 στοιχείων. Για προστατευτικό αγωγό. Ταιριάζει σε λειτουργικούς ορθοστάτες χρησιμοποιώντας τις προεξοχές που παρέχονται
Εγγύηση 2 χρόνια
87,64 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Other |
Length | 600 mm |
Width | 10 mm |
Height | 10 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ