Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2250 mm

XL3 S 630 Legrand

Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2250 mm

ΚΩΔ. 337620 EAN. 3414970898418

Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2250 mm, τοποθετείται είτε στην δεξιά, είτε στην αριστερή πλευρά των ερμαρίων χρησιμοποιώντας ΚΙΤ σύνδεσης Αρ. Κατ. 3 379 49/50

Εγγύηση 2 χρόνια
580,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Suitable for enclosure building width 350 mm
Suitable for enclosure building height 2250 mm
Width 350 mm
Height 2250 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 7016

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό