Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2100 mm
XL3 S 630
Legrand
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2100 mm
ΚΩΔ. 337610
EAN.
3414970898371
Εξάρτημα για εξωτερική διέλευση κλωδίων για XL3 S 630 ερμάρια με χρησιμοποιήσιμη μετώπη ύψους 2100 mm, τοποθετείται είτε στην δεξιά, είτε στην αριστερή πλευρά των ερμαρίων χρησιμοποιώντας ΚΙΤ σύνδεσης Αρ. Κατ. 3 379 49/50
Εγγύηση 2 χρόνια
546,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Suitable for enclosure building height | 2100 mm |
Width | 350 mm |
Height | 2100 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ