Εξάρτημα Ethernet RJ45 για την Classe 300EOS with Netatmo
CLASSE 300EOS
Bticino
Εξάρτημα Ethernet RJ45 για την Classe 300EOS with Netatmo
ΚΩΔ. 344844
EAN.
8005543683569
Εξάρτημα Ethernet RJ45 για την Classe 300EOS with Netatmo
Εγγύηση 2 χρόνια
53,37 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Convert |
---|---|
Installation technique | Network technology |
Type of interface | LAN |
Width | 150 mm |
Height | 19 mm |
Depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Addressable | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ