![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/638041-LEGRAND-1000.jpg)
Εσωτερική ρυθμιζόμενηγωνιά snap-on για κανάλι διανομής DLP-S 130Χ50mm
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Εσωτερική ρυθμιζόμενηγωνιά snap-on για κανάλι διανομής DLP-S 130Χ50mm
ΚΩΔ. 638041
EAN.
3245066380414
Επιτρέπει τη σύνδεση σε εσωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος
Εγγύηση 2 χρόνια
12,15 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Moulded hood |
Angle | 80-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ