Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Εσωτερική γωνιά για μίνι κανάλι διανομής Dipac 15Χ10mm

DLP-S MINI-TRUNKING LG Legrand

Εσωτερική γωνιά για μίνι κανάλι διανομής Dipac 15Χ10mm

ΚΩΔ. 638101 EAN. 3245066381015

Επιτρέπει τη σύνδεση σε εσωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος

Εγγύηση 2 χρόνια
0,73 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 15 mm
Height 10 mm
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
LG-638101.stp ifc (0.06 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)