![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417481-LEGRAND-1000.jpg)
Ερμάριο για MPX3 32H/MA
MPX3
Legrand
Ερμάριο για MPX3 32H/MA
ΚΩΔ. 417481
EAN.
3414970397485
Περίβλημα ερμαρίου για χρήση MPX3 έξω από τον πίνακα διανομής.
Εγγύηση 2 χρόνια
56,54 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 220 mm |
Depth | 100 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ