Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων

XL3 S 630 Legrand

Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων

ΚΩΔ. 337542 EAN. 3414970898111

Μεταλλικό ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 1050 mm πλάτος 24 στοιχείων, βάθος 250 mm εξοπλισμένο με λειτουργικούς ορθοστάτες και παρέχεται με στήριξη στερέωσης για πρόσοψη

Εγγύηση 2 χρόνια
401,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 574 mm
Height 1124 mm
Depth 249 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
With mounting plate Yes
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With rear door No
Suitable for metrical mounting Yes
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP30
Degree of protection (NEMA) Other

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02369EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό