![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088235-LEGRAND-1000.jpg)
Εργαλείο υπερύθρων παραμετροποίησης για ανιχνευτή κινησης
MOTION SENSOR
Legrand
Εργαλείο υπερύθρων παραμετροποίησης για ανιχνευτή κινησης
ΚΩΔ. 088235
EAN.
3245060882358
Βασικό εργαλείο διαμόρφωσης υπερύθρων για αισθητήρες φωτισμού που επιτρέπει την προσαρμογή των προεπιλογών αισθητήρων φωτισμού και της ευαισθησίας ανίχνευσης μέσω κουμπιών προεπιλογής
Εγγύηση 2 χρόνια
44,92 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With manual transmitter | Yes |
---|---|
Wall-mounted transmitter | No |
Window transmitter | No |
Supplied remote control | Yes |
Signal transmission | Infrared |
Number of channels | 1 |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
---|---|
Transparent | No |
Range | 4 m |
Suitable for switch | No |
Suitable for dimmer | No |
Suitable for venetian shutter switch | No |
Suitable for indication element | No |
Suitable for movement sensor | Yes |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ