![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038397-LEGRAND-1000.jpg)
Εργαλείο τοποθέτησης CAB 3™ για καλώδια από 4 έως 6 mm²
CAB3
Legrand
Εργαλείο τοποθέτησης CAB 3™ για καλώδια από 4 έως 6 mm²
ΚΩΔ. 038397
EAN.
3245060383978
CAB 3 εργαλείο τοποθέτησης Για CAB 3 από 4 έως 6 mm² Διαφανές ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη αναγνώριση και τοποθέτηση των σημάνσεων Με σήμανση κίτρινων χαρακτήρων για την αναγνώριση της διατομής
Εγγύηση 2 χρόνια
2,93 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 173 mm |
Colour | Yellow |
Transparent | Yes |
---|---|
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ