Επιτρέπει την απομηνημόνευση έως 16 σεναρίων
MY HOME UP
Bticino
Επιτρέπει την απομηνημόνευση έως 16 σεναρίων
ΚΩΔ. F420
EAN.
8012199738741
Επιτρέπει την απομηνημόνευση έως 16 σεναρίων, για εφαρμογές αυτοματισμού, ηχοσυστήματων, έλεγχο θερμοκρασίας και Θυροτηλεόρασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
106,59 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Logic object | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ