Επιτραπέζιος προγραμματιστής καρτών, συνδέεται με τον υπολογιστή
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Bticino
Επιτραπέζιος προγραμματιστής καρτών, συνδέεται με τον υπολογιστή
ΚΩΔ. 348402
EAN.
8012199944760
Μπορεί να συνδεθεί με καλώδιο USB στον υπολογιστή για να προγραμματίσετε τις κάρτες
Εγγύηση 2 χρόνια
471,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Chip card |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
With bus connection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ