![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401804-LEGRAND-1000.jpg)
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 4Χ96 στοιχείων
XL³ 160
Legrand
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 4Χ96 στοιχείων
ΚΩΔ. 401804
EAN.
3245064018043
XL³ 160 - 24 στοιχεία σε σειρά- απομονωμένα κουτιά διανομής.Οι μηχανισμοι επιτρέπουν την υλοποίηση συγκροτημάτων που προστατεύονται από πλήρη απομόνωση. (ισοδύναμη με συσκευές κατηγορίας II) σύμφωνα με τα πρότυπα NF EN 61439-2 και -3.
Εγγύηση 2 χρόνια
408,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 147 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 750 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ