![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001357-LEGRAND-1000.jpg)
Επίτοιχος εξωτερικός πίνακας διανομής, χωρίς κλέμμα ουδετέρου και γείωσης- 4 στοιχείων
NEDBOX
Legrand
Επίτοιχος εξωτερικός πίνακας διανομής, χωρίς κλέμμα ουδετέρου και γείωσης- 4 στοιχείων
ΚΩΔ. 001357
EAN.
3245060013578
Επίτοιχος εξωτερικός πίνακας διανομής IP30, χωρίς κλέμμα ουδετέρου και γείωσης- 4 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
5,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Type of covering | Cover |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 64 mm |
Built-in height | 136 mm |
Built-in width | 83 mm |
Inner depth | 48 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | No |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 140 mm |
Width | 87 mm |
Depth | 68 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 4 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ