![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/755551-LEGRAND-1000.jpg)
Επίτοιχο κουτί 1Θ Valena Allure - 166 x 95.5 x 44.8 mm - white
VALENA ALLURE
Legrand
Επίτοιχο κουτί 1Θ Valena Allure - 166 x 95.5 x 44.8 mm - white
ΚΩΔ. 755551
EAN.
3414970486240
Valena™ Allure - βάσεις στήριξης - κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης Valena Allure™ κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1Θ Ivory Valena Allure
Εγγύηση 2 χρόνια
14,32 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 93.9 mm |
Height | 93.9 mm |
Depth | 44.8 mm |
Device width | 93.9 mm |
Device height | 93.9 mm |
Device depth | 44.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705589
(1.34 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ