Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Επίτοιχο κουτί 1Θ Valena Allure - 166 x 95.5 x 44.8 mm - Αλουμίνιο

VALENA ALLURE Legrand

Επίτοιχο κουτί 1Θ Valena Allure - 166 x 95.5 x 44.8 mm - Αλουμίνιο

ΚΩΔ. 755571 EAN. 3414970486363

Valena™ Allure - βάσεις στήριξης - κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης Valena Allure™ κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1Θ Αλουμίνιο Valena Allure

Εγγύηση 2 χρόνια
19,34 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 1
Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Square
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 93.9 mm
Height 93.9 mm
Depth 44.8 mm
Device width 93.9 mm
Device height 93.9 mm
Device depth 44.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02205EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
755551_AllCATPart.stp ifc (22.31 Mo)
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003511 (0.46 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001615 (0.97 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705589 (1.34 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-001784 (1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό