![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/632779-LEGRAND-1000.jpg)
Επιτοίχιο κουτί διανομής 1 ή 2 θυρών για έως 2 κονέκτορες
LINKEO C
Legrand
Επιτοίχιο κουτί διανομής 1 ή 2 θυρών για έως 2 κονέκτορες
ΚΩΔ. 632779
EAN.
3414970324535
Αυτό το κουτί επιφανειακής τοποθέτησης παρέχει μια λύση για την ενσωμάτωση ενός κοννέκτορα keystone σε εγκαταστάσεις επιφανειακής τοποθέτησης. Μπορεί να στερεωθεί σε τραπέζι ή σε συνδυασμό με μίνι κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
4,04 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With hinged lid | No |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Luster terminal | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Κατάλογος
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ