![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638049-WEB-R.jpg)
Επίπεδη γωνία για Snap-on DLP-S κανάλι 130Χ50mm
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Επίπεδη γωνία για Snap-on DLP-S κανάλι 130Χ50mm
ΚΩΔ. 638049
EAN.
3414970446633
Επιτρέπει τη σύνδεση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος
Εγγύηση 2 χρόνια
15,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ