Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Επίπεδη γωνία για Dipac μίνι κανάλι 40Χ40mm

DLP-S MINI-TRUNKING LG Legrand

Επίπεδη γωνία για Dipac μίνι κανάλι 40Χ40mm

ΚΩΔ. 638183 EAN. 3245066381831

Επιτρέπει τη σύνδεση σε επίπεδη γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος

Εγγύηση 2 χρόνια
5,05 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 58 mm
Height 40.2 mm
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
LG-638183.stp ifc (0.06 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)