![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/638044-LEGRAND-1000.jpg)
Επίπεδη διακλάδωση Ταυ για Snap-on DLP-S κανάλι 130x50mm
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση Ταυ για Snap-on DLP-S κανάλι 130x50mm
ΚΩΔ. 638044
EAN.
3245066380445
Επιτρέπει τη σύνδεση (Τ) 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
29,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ