![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010733-LEGRAND-1000.jpg)
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 65 mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 65 mm
ΚΩΔ. 010733
EAN.
3245060107338
Επιτρέπει τη σύνδεση (Τ) 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
26,60 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 150 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 70 mm |
Depth | 65 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ