![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010736-LEGRAND-1000.jpg)
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 105 mm με κάλυμμα 65 mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ MONOBLOC
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 105 mm με κάλυμμα 65 mm
ΚΩΔ. 010736
EAN.
3245060107369
Επιτρέπει τη σύνδεση (Τ) 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
11,43 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 105 mm |
---|---|
Width branch | 105 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 85 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 110 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
4 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ