![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010738-LEGRAND-1000.jpg)
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 105 mm με βάθος 50 mm
DLP ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Legrand
Επίπεδη διακλάδωση για DLP universal κανάλι για για ανύψωση σε προφίλ πλάτους 105 mm με βάθος 50 mm
ΚΩΔ. 010738
EAN.
3245060107383
Επιτρέπει τη σύνδεση (Τ) 2 καναλιών
Εγγύηση 2 χρόνια
12,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 150 mm |
---|---|
Width branch | 105 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 85 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 110 mm |
Depth | 65 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ