![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032800-LEGRAND-1000.jpg)
Επιδαπέδιο κανάλι 4 τμημάτων 92x20mm
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Επιδαπέδιο κανάλι 4 τμημάτων 92x20mm
ΚΩΔ. 032800
EAN.
3245060328009
Το επιδαπέδιο κανάλι επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ ενός προφίλ, κολώνας, μίνι καναλιού και μονάδας δαπέδου
Εγγύηση 2 χρόνια
15,62 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 4 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | Yes |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ