![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030091-WEB-R.jpg)
Επιδαπέδιο κανάλι 3 τμημάτων 75x18mm αλουμινίου
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Επιδαπέδιο κανάλι 3 τμημάτων 75x18mm αλουμινίου
ΚΩΔ. 030091
EAN.
3245060300913
Το επιδαπέδιο κανάλι επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ ενός προφίλ, κολώνας, μίνι-κολώνων ή μονάδας δαπέδου
Εγγύηση 2 χρόνια
38,07 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 75 mm |
---|---|
Height | 18 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 3 |
Material | Other |
Colour | Aluminium |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ