Επιδαπέδιο κανάλι 3 τμημάτων 50x12mm
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Επιδαπέδιο κανάλι 3 τμημάτων 50x12mm
ΚΩΔ. 030092
EAN.
3245060300920
Το επιδαπέδιο κανάλι επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ ενός προφίλ, κολώνας, μίνι-κολώνων ή μονάδας δαπέδου
Εγγύηση 2 χρόνια
9,38 €
/
1 m
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 50 mm |
---|---|
Height | 12 mm |
Length | 2000 mm |
Number of channels | 3 |
With cover cap | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
---|---|
With anti-slip layer | No |
Reflective | No |
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ