![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-041903-WEB-R.jpg)
Επαφές πόρτας παραθύρου για τον έλεγχο ανοίγματος -κλεισίματος
HOTEL
Legrand
Επαφές πόρτας παραθύρου για τον έλεγχο ανοίγματος -κλεισίματος
ΚΩΔ. 041903
EAN.
3414972020480
Επαφές πόρτας παραθύρου για τον έλεγχο ανοίγματος -κλεισίματος. Τροφοδοσία με 1 μπαταρία 3V CR2032
Εγγύηση 2 χρόνια
59,77 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Height | 41 mm |
Width | 46 mm |
Depth | 17 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | 5-45 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ