Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ενός τμήματος, 2 πλευρών, κινητή κολώνα με κούμπωμα. Σώματα και καλύμματα από αλουμίνιο. 2m. Μαύρο

ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

ενός τμήματος, 2 πλευρών, κινητή κολώνα με κούμπωμα. Σώματα και καλύμματα από αλουμίνιο. 2m. Μαύρο

ΚΩΔ. 653008 EAN. 3414971194663

Εξαιρετικά λεπτές μίνι κολώνες 1 τμήματος. Το σύστημα κλειδώματος της κολώνας είναι εύκολο. Μπορούν να εγκατασταθούν η μία δίπλα στην άλλη

Εγγύηση 2 χρόνια
1 129,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 2000-2000 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Stand (base)
Place variable Yes
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Black
RAL-number cover 9017
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653008.stp ifc (46.97 Mo)
BIM Data
BIM Data