Energy Display,με οθόνη 1,6'' για την εμφάνιση των καταναλώσεων ενέργειας. 2 στοιχεία
My Home
Bticino
Energy Display,με οθόνη 1,6'' για την εμφάνιση των καταναλώσεων ενέργειας. 2 στοιχεία
ΚΩΔ. LN4710
EAN.
8005543515952
LivingLight Energy Display,με οθόνη 1,6'' για την εμφάνιση των καταναλώσεων ενέργειας (σε συνδυασμό με τους αρ. καταλ. F520 / F521/ 3522N) και τον έλεγχο των ρελέ F522 και F523). 2 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
195,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Connection type | Convertible |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ