![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088171-WEB-L1.jpg)
Ενδοδαπέδιο κουτί πλαστικό V. Θέση χωρητικότητας κουτιού δαπέδου 12Μ με ρυθμιζόμενα στηρίγματα μηχανισμών κάθετης τοποθέτησης
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Ενδοδαπέδιο κουτί πλαστικό V. Θέση χωρητικότητας κουτιού δαπέδου 12Μ με ρυθμιζόμενα στηρίγματα μηχανισμών κάθετης τοποθέτησης
ΚΩΔ. 088171
EAN.
3414971132597
Το κουτί δαπέδου επιτρέπει την παροχή ρεύματος και δεδομένων στους διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Το κάλυμμα του παρέχει πρόσβαση στις πρίζες ρεύματος, ELV και DATA και κλείσιμο με συνδεδεμένα καλώδια με απόλυτη ασφάλεια.
Εγγύηση 2 χρόνια
66,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 225 mm |
Outer length | 245 mm |
Length built-in dimension | 230 mm |
Width built-in dimension | 210 mm |
Min. built-in depth | 75 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ