![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412922-LEGRAND-1000.jpg)
Ενδεικτικές Λυχνίες - Λυχνίες CX³ Led
CX³
Legrand
Ενδεικτικές Λυχνίες - Λυχνίες CX³ Led
ΚΩΔ. 412922
EAN.
3414970531889
Λυχνίες CX³ Led Σύνδεση από το κάτω μέρος. Μονές 12/48 V Α.C. / D.C. Κόκκινο κάλυμμα. Aρ. στοιχείων : 1 στοιχείoυ.
Εγγύηση 2 χρόνια
13,40 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour calotte | Red |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.12 W |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ